Télécharger l'image en grand format

Unité de protection électronique MP4 pour DMX³1600 avec écran LCD LSI

DMX³, unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection


Caractéristiques produit

  • Unité de protection MP4 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³1600
  • Peut être alimentée par :- un transformateur intégré - une alimentation externe référence 028172
  • Unité LSI avec réglages Isd, tsd, Ir, tr et Ii
  • Réglages par curseur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³1600 (assemblage usine)

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition de la protection du moteur
    Déclencheur électronique
  • Courant permanent nominal (Iu)
    2500A
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge (Min-Max)
    252-2500A
  • Fonction déclencheur de court-circuit
    Non retardé
  • Avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    205mm
  • Profondeur
    98mm
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970767431

Unité de protection électronique MP4 pour DMX³1600 avec écran LCD LSI

À associer