Télécharger l'image en grand format

Coupe-circuit 1P+N pour cartouche cylindrique domestique 10A

  • Ref. 0 058 20
  • LEGRAND

Coupe-circuit domestique, pour cartouche cylindrique domestique

23,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupe-circuit unipolaire + Neutre pour cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm - 10A - 230V~ - 1 module - Livré sans cartouche
  • Couplage par peigne d'alimentation - Bornes à étriers capacité 2x10mm²
  • Equipé de porte-étiquette
  • A préhenseur isolé Classe II
  • Conforme aux normes NF C 61-203, NF C 60-200-3, NF HD 60269-3, IEC 60269-3, NF EN 60269-1 et IEC 60269-1

Les + installation

Cadenassable

Les + utilisation

Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    250V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    Autre
  • Nombre de pôles
    1
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Verrouillable
    Oui
  • Affichage de défaillances optique
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060058203

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit