Télécharger l'image en grand format

Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 8 connexions 1,5mm² à 16mm² - bleu - longueur 75mm

  • Ref. 0 048 42
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

15,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 75mm
  • Composé de 8 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :
    - sur rail symétrique ou asymétrique
    - sur support universel référence 004811
    - sur barreau plat 12x11
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis desserrées

Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    76A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    7
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    1.5-16mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    75mm
  • Profondeur
    16mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-16mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048426

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.115 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)