Jeu de 3 modules de connexion L1N et L2N et L3N HX³ pour appareils 1P+N 1 module avec bornes à vis ou automatiques

  • Ref. 4 052 51
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, module de connexion pour répartiteur de rangée 125A pour équipement dans coffrets et armoires XL³

21,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module de connexion pour appareils modulaires sur répartiteur de rangée HX² 80A ou 125A
  • Jeu de 3 modules de connexion L1N, L2N, L3N
  • Pour appareils 1P+N
  • Avec bornes à vis ou bornes automatiques
  • 1 module

Les + utilisation

Permet la connexion et la déconnexion automatique des appareils modulaires sur le répartiteur de rangée HX³ 80A ou 125A

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de pôles
    2
  • Adapté au nombre d'appareils
    1
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Courant permanent nominal (Iu)
    80A
  • Finition du raccordement électrique
    Fourchette
  • Isolé
    Oui
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue
    400V
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
    Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
    Non
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414970640826

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations