Télécharger l'image en grand format

Compteur modulaire monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 32A - 1 module - avec sortie à impulsions

  • Ref. 0 046 70
  • EMDX³
  • LEGRAND

EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie

188,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 32A
  • Non MID
  • Sortie à impulsions
  • Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

Avantages

  • Taille compacte : 1 module

Les + installation

Mise en oeuvre et raccordement simplifiés : - les bornes de phase et de neutre ont les mêmes dimensions et sont décalées pour faciliter les opérations de câblage- connexion directe sans utilisation de transformateur de courant- borniers d'entrée et de sortie amovibles

Les + utilisation

La mesure et l’affichage sur l'écran permettent d’évaluer et de visualiser l’énergie active totale

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    32A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    196-264V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Taux d'impulsion (Min-Max)
    2000-2000Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Type d'interface
    Sans
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • EAN/Gencode
    3245060046705

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plus