Télécharger l'image en grand format

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

  • Ref. 4 125 35
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

154,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ sans commande manuelle bobine 230V~
  • Intensité maximum : 25A
  • Contact 4F
  • 2 modules
  • Conforme à la norme NF EN 61095

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    400-400V
  • Courant de fonctionnement nominal
    25A
  • Tension d'actionnement assignée (Min-Max)
    195-253V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension (tension d'excitation)
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    4
  • Charge max. de lampe à incandescence
    3000W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    2100VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    2200VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    1000VA
  • Curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    94.9mm
  • Profondeur
    67.3mm
  • EAN/Gencode
    3245064125352

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

À associer