Télévariateur modulaire multifonctions compatible lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module

  • Ref. 0 026 71
  • LEGRAND

Télévariateur paramètrable, pour le choix de la fonction, de la charge et du mode à attribuer, soit en manuel ou par le biais de la NFC après avoir téléchargé l’App CloseUp

218,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :
    - 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau
    - jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux préréglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction
  • Pour charges :
    - 3W à 75W LEDs
    - 3VA à 200VA pour CFL
    - 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes
    - 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique
  • Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
  • Variation par appui long
  • Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Peut être installé en lieu et place d'un télévariateur commandé par poussoir

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton pousse et tourne
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension de commande
    230-230V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    3-400W
  • Largeur d'appareil
    17.8mm
  • Hauteur d'appareil
    83mm
  • Profondeur d'appareil
    57.7mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520371

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plus