Coffret Atlantic inox 316L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm
Ref. 0 352 53
4607,00€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
325.00 dm3
Poids
36400.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Coffrets inox- IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes)
- LCIE N° 80257-575296
- IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes)
- Agréés UL, CSA, Bureau Véritas, LRS
- Verrou double barre inox non interchangeable
- 316 L
- Hauteur extérieure : 1000 mm
- Largeur extérieure : 800 mm
- Profondeur extérieure : 300 mm
- Poids : 38 kg
Caractéristiques Générales
Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L- Pour milieu agressif
- Finition inox brossé
- Porte arrondie, verrous double barre
- Visières de protection
- Coffret réversible
- Autocentrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 0 367 43/44/45
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations…)
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Accéder au configurateur de coffrets et armoires industriels
En savoir plus -
Accéder au configurateur armoires et coffrets industriels
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
VERITAS (BV) - 03212/I0 BV
télécharger -
TUV GS - R60135228
télécharger -
UL listed cULus - E164087 Vol.1 Sec.3
télécharger
Prescription
À associer
Avec Coffret Atlantic inox 316L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation