Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Jeu de 2 supports pour inclinaison d'un rail à 45° pour coffret Marina - avec 4 vis M6 , écrous et rondelles

  • Ref. 0 394 49
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de montage

14,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support d'écartement à 45°
  • Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45°
  • Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    18mm
  • Hauteur
    32.5mm
  • Profondeur
    53.5mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060394493

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations