Télécharger l'image en grand format

Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum

  • Ref. 0 363 81
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Marina, Altis, éclairage pour coffret et armoire

408,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Eclairage avec détecteur de présence - Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
  • RAL7035 - Classe II - Technologie LED - Orientable 120° - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
  • Détecteur de présence spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte)
  • Précâblé avec cordon d'alimentation longueur 2m
  • Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini

Les + installation

Fixation : - par vis avec pattes de fixation référence 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)- magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage horizontal - Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice)
  • Contact de porte à commander séparément :- pour Atlantic et Marina référence 036313- pour Altis référence 047628

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    220-240V
  • Type de tension
    AC
  • Puissance de la source lumineuse
    5W
  • Avec prise
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Prise/coupleur
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Longueur
    355mm
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Mode de pose
    Magnétique
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971863545

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées

Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum

À associer