Commande, bouton et signalisation

produit

623 produits
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 10

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~

27,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Base IP65 pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ câblage latéral avec 2 presse-étoupes
ref. 0 413 83

Base IP65 pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ câblage latéral avec 2 presse-étoupes

111,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge
Osmoz | ref. 0 237 27

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge

120,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner
Osmoz | ref. 0 237 26

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner

68,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 31

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes

39,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 02

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune

140,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 01

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune

162,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer
Osmoz | ref. 0 237 25

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer

69,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 30

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

31,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge à clé n°455 Ø40 - avec couvercle jaune
Osmoz | ref. 0 242 15

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge à clé n°455 Ø40 - avec couvercle jaune

105,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune
Osmoz | ref. 0 242 12

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune

72,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm
ref. 0 277 53

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm

606,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 2P - 4 contacts - boîtier 135x70mm
ref. 0 277 51

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 2P - 4 contacts - boîtier 135x70mm

435,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR26 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm
ref. 0 277 41

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR26 - 2P - 4 contacts - boîtier 96x120mm

212,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~
ref. 0 415 23

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~

249,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune
Osmoz | ref. 0 241 81

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune

24,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris
Osmoz | ref. 0 242 00

Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris

24,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
Osmoz | ref. 0 229 02

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO

7,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NF
Osmoz | ref. 0 229 01

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NF

7,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO
Osmoz | ref. 0 242 42

Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO

8,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 29

Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

192,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 31

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

178,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 32

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

111,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastrée
ref. 0 415 33

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastrée

142,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution