Télécharger l'image en grand format

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 1190 candelas haute luminosité - rouge

  • Ref. 0 413 87
  • LEGRAND

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

415,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08
  • Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm
  • Consommation électrique en fonction de la tension :- 12V- 245mA- 24V- 130mA40V- 180mA120V- 65mA240V- 45mA
  • 1190 candelas - Haute luminosité - Rouge - Intensité lumineuse réglablepar paliers (3 niveaux)
  • Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Avantages

  • Produit multi-tensions par l'intermédiaire de socles adaptatifs, offrant de multiples solutions avec peu de références

Les + utilisation

5 modes de fonctionnement : fixe, clignotant (1, 2 ou 4 flashs), stroboscopique (5 flashs), aléatoire, sélectionnables par câblage et/ou bouton poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Associable avec tous les socles de références 041375, 041380, 041381, 041382, 041383 et 041384

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction flash
    Oui
  • Fonction lumière clignotante
    Oui
  • Fréquence de clignotement (Min-Max)
    720-10001/min
  • Fonction lumière continue
    Oui
  • Fonction feu tournant/rotatif
    Non
  • Fonction lumière pulsée
    Oui
  • Avec infrarouge
    Non
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-12V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Consommation d'électricité
    0.25A
  • Puissance
    2.94W
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Alimentation à l'énergie solaire
    Non
  • Nombre de modes
    15
  • Homologation selon ICAO
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -30-+55°C
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    640-640cd
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    42.5mm
  • Dimmable/gradable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971498044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations