Télécharger l'image en grand format

Ecrou plastique PG16 pour presse étoupe

  • Ref. 3 866 65
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour presse-étoupe

0,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ecrou plastique PG16 pour presse-étoupes plastique hexagonaux à embase
  • Noir RAL9011

Les + utilisation

Permet de protéger la surface de l'enveloppe lors du serrage

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    PG
  • Taille de filetages métrique/PG
    16
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    8009561387126

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations