Télécharger l'image en grand format

Ecrou métal ISO20 pour presse étoupe

  • Ref. 3 866 32
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour presse-étoupe

1,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ecrou métal ISO20 pour presse-étoupe métal
  • Filetage ISO20

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de filetage
    Métrique
  • Taille de filetages métrique/PG
    20
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Laiton
  • Type de traitement de la surface
    Nickelé
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • EAN/Gencode
    8009561462397

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0206 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Ecrou métal ISO20 pour presse étoupe

À associer