Télécharger l'image en grand format

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 50mm² - bleu

  • Ref. 0 376 78
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

2,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire
  • Section : 50mm²
  • Couleur : bleu
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Standard
  • Section nominale
    50mm²
  • Longueur de gaine
    20mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de l'isolant
    Polypropylène (PP)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Etamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060376789

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations