Bloc de jonction
Les blocs de jonction Viking 3 sont la gamme Legrand dédiée au raccordement sur rail en armoires et coffrets pour les liaisons de conducteurs cuivre souples ou rigides.
Ils existent en versions à vis et à ressort (sans vis) pour s’adapter aux habitudes de câblage, en blocs de passage, blocs à fonction, blocs de puissance, bornes de protection et accessoires (cloisons, peignes, capots, repérage…).
C’est une plateforme unique de blocs de jonction pour le tertiaire, l’industrie et le photovoltaïque, du petit repiquage jusqu’aux blocs de puissance Al/Cu.
Viking embarque des atouts techniques différenciants, la polyvalence des connexions :
à vis : raccordement classique, très répandu en industrie
ou à ressort : raccordement sans vis, gain de temps et serrage maintenu dans le temps (pas de resserrage périodique), pour des plages de sections très large (borniers de passage de 2,5 à 16 mm² en standard, blocs de puissance compacts pour câbles cuivre et aluminium de 2,5 à 240 mm²).
Une seule gamme pour du petit bornier de commande jusqu’aux arrivées de puissance et alimentations principales.
Les blocs de puissance Viking 3 sont compacts, en 4 tailles et 3 couleurs, leur montage sur rail ou platine, et leur encombrement réduit permet d’optimiser la place dans l’armoire, existent en blocs standards avec plusieurs pas (5, 6, 8, 10, 12 mm) pour adapter densité / section, et en différentes versions 1 jonction / 1, 3 ou 4 conducteurs, et 2 étages pour augmenter la densité de câblage.
Plus de bornes sur la même longueur de rail, armoires plus compactes ou possibilité de laisser de la réserve pour extensions futures.
Leur conception leur confère facilité de câblage et de maintenance via l’insertion directe des conducteurs rigides ou souples avec embout pour les versions à ressort, sans outil jusqu’au pas de 6 mm.
Aussi, pour les blocs à vis, la forme ergonomique de l’entrée de conducteur facilitant l’insertion,
recommandée avec embouts de câblage Starfix pour garantir la bonne reprise de tous les brins.
Gain de temps important pour le tableautier, câblage plus propre, réinterventions plus faciles (modifications, ajout de bornes). Ils ont une zone de repérage sur couvercle des blocs de puissance pour clipsage direct des repères CAB 3 et les couples de serrage sont marqués sur le couvercle des blocs de puissance, pour garantir un câblage conforme sans rechercher la doc.
Sécurité électrique renforcée et tenue mécanique adaptée aux environnements vibrants (armoires puissance, industrie).























