Collier et accessoires de repérage

produit

474 produits
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
Colson | ref. 0 318 71

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

0,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Colson | ref. 0 318 70

Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm

0,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm
Colson | ref. 0 319 21

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 750mm

2,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 498mm
Colson | ref. 0 319 20

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 498mm

1,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm
Colson | ref. 0 319 25

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm

0,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm
Colson | ref. 0 319 22

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 119mm

0,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm
Colson | ref. 0 319 10

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 123mm

0,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
Colson | ref. 0 319 13

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm

0,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm
Colson | ref. 0 319 16

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 262mm

0,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm
Colson | ref. 0 319 19

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
Colson | ref. 0 319 97

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action

114,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 550mm
Colring | ref. 0 320 25

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur à plat 550mm

1,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 180mm
Colring | ref. 0 320 14

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 2,4mm et longueur à plat 180mm

0,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 280mm
Colring | ref. 0 320 19

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 280mm

0,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 360mm
Colring | ref. 0 320 20

Collier Colring noir à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 360mm

0,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 10mm² à 16mm² - noir
Cab 3 | ref. 0 384 90

Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 10mm² à 16mm² - noir

0,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm
Colson | ref. 0 319 59

Embase noire protégée ultraviolets fixable par cloueur type Pulsa 700E ou vis Ø4mm

0,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix pour porte-repères 7 caractères
Duplix | ref. 0 384 97

Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix pour porte-repères 7 caractères

0,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction avec lettre majuscule N
Cab 3 | ref. 0 383 13

Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction avec lettre majuscule N

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 1 brun
Cab 3 | ref. 0 382 21

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 1 brun

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 0 noir
Cab 3 | ref. 0 382 20

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 0 noir

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 5Vert
Cab 3 | ref. 0 382 25

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 5Vert

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 7 violet
Cab 3 | ref. 0 382 27

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 7 violet

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 3 orange
Cab 3 | ref. 0 382 23

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec chiffre 3 orange

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution