Hypra

Fiches et prises industrielles en plastique, en métal ou caoutchouc : solidité, résistance aux chocs, étanchéité

produit

349 produits
Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif
Hypra | ref. 0 424 82

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 100VA - portatif

1699,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 400VA - portatif
Hypra | ref. 0 424 85

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP34 - 400VA - portatif

2384,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 100VA - fixation murale
Hypra | ref. 0 423 71

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 100VA - fixation murale

1650,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 47

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A 370x230x181mm

632,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 67

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur

1376,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur
Hypra | ref. 0 591 15

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur

2678,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 32A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 74

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 32A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

1683,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail inrérieur pour 6 prises 16A ou 32A 370x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 50

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail inrérieur pour 6 prises 16A ou 32A 370x230x181mm

625,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 65

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

780,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 6 modules pour 2 prises 16A ou 32A 470x160x173mm
Hypra | ref. 0 598 46

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 6 modules pour 2 prises 16A ou 32A 470x160x173mm

549,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 370x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 44

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 9 modules pour 4 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 370x230x181mm

507,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A 740x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 48

Coffret à composer Hypra prépercé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A 740x230x181mm

1000,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 54

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel

983,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 59

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel

1100,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra non percé pour 2 prises 16A ou 32A 230x120x120mm
Hypra | ref. 0 598 41

Coffret à composer Hypra non percé pour 2 prises 16A ou 32A 230x120x120mm

168,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur
Hypra | ref. 0 591 14

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 125A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur sectionneur

2441,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 66

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur

1301,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 16A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 75

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 3 prises dont 1 prise 16A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

1729,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T et 1 disjoncteur
Hypra | ref. 0 598 73

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T et 1 disjoncteur

1302,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 79

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel

1333,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 71

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel

1060,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 Prisinter et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 89

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 Prisinter et 1 disjoncteur différentiel

2441,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 62

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

768,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 61

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

612,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hypra™ : Fiches et Prises Industrielles Robustes et Performantes

Les fiches et prises industrielles Hypra™ sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des installations électriques en milieu industriel. Fabriquées à partir de matériaux résistants -plastique (PA 6 et PBT), métal (zamak) et caoutchouc – elles garantissent une excellente solidité et une résistance accrue aux chocs et aux environnements contraignants. Avec deux niveaux d’étanchéité (IP44 et triple IP55-66/67), elles assurent une protection optimale contre la poussière, l’humidité et les projections d’eau.

Une Large Gamme d’Appareillage Industriel

Les prises et fiches Hypra™ sont disponibles dans plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins spécifiques des installations électriques industrielles :

  • Prisinter™ avec bouton poussoir intégré (exclusivité Legrand) pour une sécurité renforcée,
  • Socles de tableau Hypra™ IP44 (16A ou 32A), compatibles avec les anciens boîtiers Martin Lunel,
  • Fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs,
  • Connecteurs multipôles pour la liaison des circuits de puissance et de commande.

 

Des Solutions Adaptées aux Applications Industrielles

Les connecteurs Hypra™ sont conçus pour répondre aux exigences des secteurs tels que l’automobile, la sidérurgie, la machine-outil, l’automatisation industrielle, la signalisation et le transport d’informations. Disponibles en kit de 10 à 32A, ils se déclinent en embases, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins spécifiques.

Avec Hypra™, optez pour un appareillage électrique industriel fiable, résistant et performant, garantissant sécurité et durabilité dans les environnements les plus exigeants.