Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant fixe Hypra IP66/67-55
- Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T
- Livrée avec manchons de protection contre les contacts directs (IPXXB)
Avantages
- Triple IP55-66/67
Les + installation
Connexion et déconnexion facilitées
Les + utilisation
En connexion : - IP55 garanti volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP66/67-55)- IP66/67 obtenu bague verrouilléeHors connexion : - IP55 assuré après clipsage du volet- IP66/67 obtenu bague verrouillée
Recommandations / restrictions d’usages
- L'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
- Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 4 conducteurs pour 2P+T
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.111 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.114 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.100 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00130EN-07.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00130FR-07.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03763AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09817AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 63A
- Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
- Nombre de pôles 5
- Position horaire des contacts de terre 9h
- Couleur caractéristique Bleu
- Classe de protection (IP) IP67
- Technique de raccordement Borne à vis
- Direction d'enfichage Droit
- Matériau Plastique
- Finition militaire Non
- Dimension de bride, verticale 106mm
- Ecart vertical entre les trous 85mm
- Dimension de bride, horizontale 106mm
- Ecart horizontal entre les trous 77mm
- EAN/Gencode 3245060594282
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Prise fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

