Prise saillie plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.72 dm3
Poids
139.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises de courant TBT- Mauve 24 V~ - 2P
- 16 A - Plastique
Caractéristiques Générales
Martin Lunel - BT et TBT de 10 à 125 A - fiches et prises de courant- Conformes à la norme Internationale IEC 60309-1
- Conformes au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs
- Raccordement sur bornes :
- Ø4 mm sauf prises saillie bornes 3 x Ø4 mm pour prise de courant TBT 16 A
- Ø5 mm pour prises de courant TBT 32 A
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
page commerciale (p.137) Page technique (p.Equivalence Martin Lunel / Hypra)Documents & argumentaires commerciaux
Focus auto extinguibilité Tableau d'équivalence Martin Lunel / HypraLogiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation