Télécharger l'image en grand format

Prise mobile Hypra IP44 TBT 16A - 20V~ à 25V~ - 2P - caoutchouc

Hypra, prise de courant mobile pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prise de courant mobile Hypra IP44
  • Mauve - 20V~ à 25V~ - TBT 16A - 2P
  • Caoutchouc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16A
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension selon EN 60309-2
    20-25 V (50+60 Hz) violet
  • Couleur caractéristique
    Violet
  • Numéro RAL
    4001
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Entrée de câble
    Douille de protection contre le ployage
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060524814

Logiciels et configurateurs