Télécharger l'image en grand format

Pigtail OS2 compatible OS1 LCS³ connecteur SC-APC - longueur 1m - LSZH

  • Ref. 0 322 40
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, pigtail pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet

10,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pigtail LCS³
  • Connecteur SC - APC - longueur 1 mètre - LSZH - 9µm/125µm - OS2 - compatible OS1

Les + installation

Compatible avec toutes les fusionneuses du marché

Les + utilisation

Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain, rapide, fiable et performant : OS2 IL Typique - Master = 0,18db

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de fibre
    Monomode
  • Catégorie
    OS2
  • Type
    Pigtail câble
  • Type de conducteur
    Structure serrée
  • Longueur
    1m
  • Type de connecteur
    SC
  • Finition APC
    Oui
  • Couleur
    Vert
  • Douille de protection contre le ployage
    Enfiché
  • EAN/Gencode
    3414970963291

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0285 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pigtail OS2 compatible OS1 LCS³ connecteur SC-APC - longueur 1m - LSZH

À associer