Réseau numérique résidentiel

produit

358 produits
Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 52

Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc

41,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche
dooxie | ref. 6 007 76

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche

31,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 76

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc

28,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 77

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc

28,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Drivia | ref. 4 182 48

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready

253,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready
Drivia | ref. 4 182 47

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready

218,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Drivia | ref. 4 132 48

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready

253,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready
Drivia | ref. 4 132 47

Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready

218,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m
LCS³ | ref. 0 327 98

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

6,29

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45
Drivia | ref. 4 132 19

Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45

308,20

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ45
Drivia | ref. 4 132 18

Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ45

245,40

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris
Plexo | ref. 0 904 67

Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris

138,50

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc
LIVING NOW | ref. BTKW07

Plastron de finition Living Now pour toutes prises RJ45 , haut-parleurs et double RCA 1 module - blanc

6,28

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 08

Prise RJ45 catégorie 6A STP inclinée à 45° avec blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

38,73

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module
Drivia | ref. 4 130 17

Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module

79,68

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prolongateur de câble catégorie 6 FTP
LCS³ | ref. 0 337 48

Prolongateur de câble catégorie 6 FTP

17,33

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prolongateur de câble catégorie 6A STP
LCS³ | ref. 0 337 43

Prolongateur de câble catégorie 6A STP

32,14

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc
Mosaic | ref. 0 765 73

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - blanc

32,95

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 46

Double prise RJ45 catégorie 6 FTP spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 3 modules - blanc

48,73

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal
Céliane | ref. 0 673 46

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal

33,30

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 76

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc

34,19

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 66

Prise RJ45 catégorie 6 STP blindée Mosaic 2 modules - blanc

32,43

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 65

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - blanc

28,05

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic | ref. 0 765 55

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc

27,67

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Réseau numérique résidentiel

Découvrez toutes les solutions Legrand nécessaires à la création d’un réseau numérique résidentiel assurant les meilleures performances pour le logement de vos clients, ou bien à l’ajout de produits à des réseaux existants. Ces équipements de réseaux peuvent avoir de nombreux usages, notamment ceux de gérer les données et de faciliter la communication : pour le wifi et internet (dispositifs de fibre optique et informatiques), pour la téléphonie, ou encore pour les raccordements et branchements de télévision. 

Les coffrets de communication sont des coffrets complets (pré-câblés et constitués de nombreux équipements) ou à composer (avec leurs cordons de brassage RJ45 et équipements à choisir en fonction du projet) permettant d’améliorer les performances réseau d’un logement.  

Pour ce qui est de la fibre optique résidentielle, des dispositifs existent (dispositifs de terminaison intérieure optique, DTIO) pour permettre aux particuliers de bénéficier de connexions réseaux plus rapides et plus performantes. Les particuliers doivent réaliser différentes démarches auprès de leur opérateur afin de pouvoir bénéficier de la fibre chez eux (vérifier si leur adresse est éligible et quels sont les opérateurs qui proposent des abonnements à la fibre, notamment) avant de pouvoir faire leur demande de raccordement. Il est également possible de raccorder le logement d’un locataire à la fibre et le propriétaire ou bailleur social (selon le ou les acteurs responsables du logement) ne peut s’opposer au fibrage d’un immeuble.  

Parmi les autres produits de connexion proposés se trouvent les prises et connecteur RJ45. Disponible dans différentes gammes Legrand (Mosaic, Céliane, ASL, dooxie, Plexo, Living Now), une prise RJ45 dont la fonction consiste à apporter le meilleur débit internet aux différents appareils multimédias nécessitant les meilleures performances telles que les télévisions et consoles de jeux par exemple. 

Découvrez également nos prises TV  et points d’accès Wi-fi POE

Dans le cas d’une installation cuivre, les câbles cuivres sont destinées au réseau local en neuf comme en rénovation et comportent plusieurs catégories (6, 6A, 7) et longueurs  (100 m, 305 m, 500 m, etc.). Il existe également des accessoires cuivre comme des prolongateurs de câbles, des fiches RJ 45, des colliers auto-agrippants ou encore des manchons pour fiches qui peuvent permettre de compléter l’installation.  

Pour la téléphonie, des dispositifs de terminaison intérieure (DTI), des réglettes d’appartement téléphoniques, des prises téléphone saillie ou encore des platines de support pour réglette sont disponibles. 

Et pour la télévision, des fiches télévision, des amplificateurs de télévision, des répartiteurs, des adaptateurs ou encore des kits de réglage du signal peuvent être installés dans les logements de vos clients.  

Pour proposer les meilleurs produits et services à vos clients, consultez sur notre site internet et découvrez de nombreuses pages et contenus dédiés aux réseaux numériques résidentiels.