Interface de contact modulaire MyHOME_Up 2 contacts - 2 modules
- Ref. F428
- MyHOME Up
- BTICINO
Interface permettant d'intégrer des produits traditionnels dans une installation MyHOME_Up
114,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface de commande BUS à 2 contacts indépendants
- Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel
- Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50m maximum
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
2 modules DIN pour installation dans tableau électrique
Les + utilisation
Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.613 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002001-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00002001-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00002001-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MH_Guide_Automatisme.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 3477 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice U1637B-07-2007 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- Modèle Extension
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 2
- Couplage au bus inclus Oui
- Grandeur d'entrée de tension Oui
- Grandeur d'entrée de courant Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8012199837222
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main