Détecteur de mouvements BUS Livinglight ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir - blanc
- Ref. N4658N
- Living Light
- BTICINO
Livinglight, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
144,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique BUS Livinglight avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travailÀ associer à un support et une plaque Livinglight
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
- Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille
- Finition Blanc - 2 modules
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
- S’associe aux différentes plaques Livinglight
Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00473-f-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001844-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001844-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001844-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00473-f-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00473-f-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04212AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec indicateur de présence Oui
- Mode de pose Encastré
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Interconnectable Non
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Protection au ras du mur Non
- Hauteur de montage 1.2m
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Non
- Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Commutateur de sélection Oui
- Durée de marche min. 30s
- Durée de marche max. 15359min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 0-140°
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9006
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 8005543442005
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Détecteur de mouvements BUS Livinglight ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main