Détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique BUS infrarouge et ultrasonic 360°C spécial espace de travail
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W en veille
- Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation dans boîte d'encastrement profondeur 50mm
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50m
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000062317FR_6.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000062317EN_6.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02817AE (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec détecteur de mouvement Oui
- Mode de pose Encastré
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Interconnectable Oui
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Protection au ras du mur Oui
- Hauteur de montage 2.5m
- Largeur de portée max. 4m
- Champ de détection de diamètre au sol 8m
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Commutateur de sélection Non
- Durée de marche min. 30s
- Durée de marche max. 256min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 0-360°
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Traitement antimicrobien Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060488222
Formations et services
Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main