Télécharger l'image en grand format

Actionneur commande 1 relais MyHOME_Up - format basic

  • Ref. 3476
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

122,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur commande BUS à 1 relais
  • Peut recevoir en entrée un bouton traditionnel avec contact NO
  • Pour lumières : - 2A lampes à incandescence/halogène- 2A cosφ0,5 pour transformateurs ferromagnétiques- fluocompacte et LED : maximum 1 lampe
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Module basic à encombrement réduit permettant l'installation dans des boîtes d'encastrement ou de dérivation, des coffrets, des canaux

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    230-230V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • EAN/Gencode
    8012199653129

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations