Contrôleur modulaire multi-applications volets roulants et moteurs MyHOME_Up 2 sorties 10A - 2 modules

  • Ref. F411U2
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

142,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur multi-applications pour volets roulants et moteurs BUS avec contact NO
  • 2 sorties 10A
  • Raccordement au 230V avec phase + neutre
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Puissance de coupure max.
    1000W
  • Nombre max. de sorties de commutation
    4
  • Tension de fonctionnement normale
    27-27V
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8005543533871

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations