Télécharger l'image en grand format

Actionneur MyHOME_Up Livinglight avec commande intégrée pour volets motorisés

  • Ref. LN4661M2
  • MyHOME
  • BTICINO

Livinglight, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

142,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Actionneur avec commande intégrée Livinglight BUS pour le pilotage d'un moteurÀ associer à un support, de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight
  • Fonctions :- stop, montée, descente- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
  • Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
  • Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
  • S’associe aux différentes plaques Livinglight

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    500W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    2A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    240-240V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543478295

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations