Télécharger l'image en grand format

Actionneur modulaire 4 relais indépendants gestion de température MyHOME_Up - 2 modules

  • Ref. F430/4
  • MyHOME
  • BTICINO

Actionneur BUS pour gestion de la température pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

211,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur BUS à 4 relais indépendants pour gestion de la température
  • Pour charges simples, doubles ou mixtes : - 4A résistifs- 1A vannes motorisées, pompes et ventilo-convecteur
  • Interblocage logique des relais par configuration
  • 2 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Exécute les commandes reçues par la centrale ou la sonde et est nécessaire pour contrôler ou piloter des charges, comme par exemple des soupapes ou vannes motorisées, des pompes et des radiateurs électriques

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de sortie
    3.2W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre max. de sorties de commutation
    4
  • Courant de commutation max.
    4A
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    4A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    18-240V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-75°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.009-4A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Autre
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de borniers
    4
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    8012199667706

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations