Interface de comptage à impulsion MyHOME_Up
- Ref. 3522N
- MyHOME
- BTICINO
Interface de comptage BUS pour gestion d'énergie pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface compteur d'énergie à impulsion BUS
- Relève, compte et traite les informations provenant des compteurs (eau, gaz, etc..) dotés d'une sortie à impulsions, pour les rendre ensuite disponibles sur le BUS SCS
- Les fonctions de traitement et comptage prévues sont :
- calcul de la valeur instantanée (portée - unité/h) : représente l'espacement entre deux impulsions consécutives
- enregistrement par mémoire interne du nombre d'impulsions cumulées sur base horaire sur les 12 derniers mois, sur base journalière sur les 2 dernières années, sur base mensuel sur les 12 dernières années
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Peut s'installer dans des boîtes d'encastrement, derrière les dispositifs traditionnels, ou se monter sur des tableaux sans toutefois occuper l'emplacement d'un rail DIN
Les + utilisation
Permet de stocker les données venant d'un compteur à impulsion (eau, calorimétrie...)
Recommandations / restrictions d’usages
- Installer une interface pour chaque compteur pour mesurer individuellement la consommation
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MQ01007-a-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ01007-a-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ01007-a-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06852AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Compteur d'énergie
- Type de connexion Direct
- Puissance réactive Non
- Homologation selon PTB Non
- Interface d'impulsions S0 Sans
- Changement de tarif Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543520710
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste