Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Actionneur commande 2 relais MyHOME_Up Axolute

  • Ref. H4672M2
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Axolute, un actionneur commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

136,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Actionneur commande BUS Axolute à 2 relais indépendants et 3 fils (avec neutre) - A associer à un support, un enjoliveur double ou 2 enjoliveurs simples et une plaque Axolute
  • Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumières : - 6A lampes à incandescence/halogène- 2A pour moteurs- 2A pour transformateur ferromagnétique et transformateur électronique- Fluocompacte et LED : 1A
  • Pour charges simples ou doubles
  • Interblocage logique des relais par configuration
  • 2 modules

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
  • S’associe aux différentes plaques Axolute

Les + utilisation

Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    1380W
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    110-230V
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    43.8mm
  • Hauteur
    43.8mm
  • Profondeur
    23mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    8005543560860

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations