Télécharger l'image en grand format

Obturateur Céliane titane

Céliane, un obturateur à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
  • Finition Titane
  • A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    53mm
  • Matériau
    Plastique
  • Hauteur
    53mm
  • Profondeur
    22mm
  • Couleur
    Gris
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    3245060684433