Boîte d'encastrement rectangulaire pour maçonnerie 3+3 modules - profondeur 50mm

  • Ref. 506E
  • BTICINO

Boîte d'encastrement pour maçonnerie

7,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • boîte pour maçonnerie 3+3 modules
  • Profondeur 50mm
  • Compatible avec les plaques 3+3 modules Axolute et Livinglight

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Oui
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    107mm
  • Largeur
    120mm
  • Profondeur
    51.3-51.3mm
  • Profondeur intérieure
    50mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    6
  • Fixation des appareils
    Visser
  • Avec vis
    Non
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    16
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-60°C
  • Temperature de stockage
    -15-60°C
  • EAN/Gencode
    8012199051451

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte...
En savoir plus