Télécharger l'image en grand format

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique

Batibox, couvercle DCL pour boîte luminaire pour applique

9,81 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle DCL universel pour boîte applique Ø67mm
  • Avec prise DCL 2P+T
  • 6A - 250V~
  • Pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
  • Peut être utilisé dans le cadre d'une installation en applique étanche à l'air avec la boîte d'encastrement 1 poste

Les + installation

Equipé de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²

Les + utilisation

Se monte sur boîte Batibox ronde pour réaliser une applique murale grande capacité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    85mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier (Min-Max)
    67-67mm
  • Profondeur
    36mm
  • Forme
    Rond
  • Type de fixation
    Couvercle à vis
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895945

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations