Télécharger l'image en grand format

Gabarit de pose pour boîte Batibox cloisons sèches

Batibox, gabarit pour découpe des cloisons sèches pour installation des boîtes d'encastrement

30,64 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gabarit de pose

Les + installation

Niveau à bulle intégré

Les + utilisation

Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multipostes à partir d'un trou existant Ø65mm à Ø67mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    293.5mm
  • Hauteur
    80.4mm
  • Profondeur
    27mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060800772

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations