Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques
- Ref. 0 892 04
- Batibox
- LEGRAND
Batibox pour maçonnerie, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique)
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A- 250V Øde perçage 54mm profondeur 40mm
- Couvercle affleurant avec guidage dans la boîte
- Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)
- Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390
Les + installation
Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans maçonnerie
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.725 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02094EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02094FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- À coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Borne
- Diamètre 60mm
- Profondeur 41-41mm
- Profondeur intérieure 40mm
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une tubulure Oui
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre de tube 16/20 mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 2
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Vissé
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Section de conducteur max. 1.5mm²
- Nombre de pôles de la borne 3
- Borne, position fixe Oui
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060892043
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour applique à bornes automatiques
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste