Télécharger l'image en grand format

Diffuseur pour voyant de signalisation Appareillage saillie - rouge

  • Ref. 0 861 83
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet, accessoire de signalisation

11,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Diffuseur rouge pour voyant de signalisation
  • Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Couleur
    Rouge
  • Imprimé
    Non
  • Largeur
    56mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    22mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060861834

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations