Télécharger l'image en grand format

Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur bleu

  • Ref. 348203
  • BTICINO

Badge de proximité pour lecteur de badge

12,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Badge résident Mifare 13,56MHz
  • Bleu

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de support de données
    Porte-clé
  • Sans contact
    Oui
  • Diamètre
    41.3mm
  • Couleur
    Bleu
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199725055

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations