Télécharger l'image en grand format

Bouton et porte-étiquette Série 300 audio

  • Ref. 308933
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300

33,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bouton et porte-étiquette pour platine de rue audio antivandale Série 300

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Parler/sonner
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    25mm
  • Profondeur
    140mm
  • Nombre de boutons d'appel
    1
  • Couleur
    Argent
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199926773

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations