Télécharger l'image en grand format

Module d’extension de 1 à 8 appels pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio

  • Ref. 346992
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300

179,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module d'extension pour 1 à 8 appels supplémentaires pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
  • Maximum 6 modules, soit 56 appels au total
  • À associer au micro-HP universel référence 346991

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Parler/sonner
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    20mm
  • Nombre de boutons d'appel
    8
  • Couleur
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199416687

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations