Télécharger l'image en grand format

Relais pour gâche 12V= ou pour automatisme de portail

  • Ref. 346230
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

288,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais modulaire BUS pour commande d’ouverture supplémentaire
  • Pour gâche 12V= ou pour automatismes de portail
  • Courant admissible : 4A pointe
  • Courant stabilisé : 250mA sous 30Ω
  • 2 modules DIN

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Nombre d'entrées numériques
    1
  • Puissance de coupure max.
    144W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    18-27V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199450810

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations