Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides

52,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Catégorie6A STP avec un débit jusqu'à 10 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 1 seconde
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules
  • Type de blindage : STP

Avantages

  • Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
  • Compatible avec les cordons équipés de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45

Les + installation

Contacts marqués d'un code couleur double et des repérages T 568 A et T 568 B .Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Les + utilisation

Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    2x RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6A (IEC)
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Oui
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Codage mécanique
    Oui
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    44.75mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971878921

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.923 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Prise informatique RJ45 catégorie 6A STP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

À associer