Kit de griffes longues et entretoise Plexo

Plexo, accessoire de montage idéal pour utilisation en rénovation

4,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Acier prégalvanisé zinc qui assure une bonne tenue à la corrosion
  • Livrée avec une entretoise qui permet d'assurer le maintien du mécanisme
  • Classe de corrosion C2 suivant la norme ISO 9223

Avantages

  • Montage facile et rapide sans outil par clippage sur le support 1 poste

Les + installation

Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Griffe non adaptée aux boîtes de profondeur 30mm

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Couleur
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    3414971882911

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction