Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Rallonge multiprise avec bloc rotatif de 6 prises 2P+T Surface , interrupteur , disjoncteur , indicateur de charge - blanc / gris foncé

  • Ref. 0 494 41
  • LEGRAND

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et un bloc de prises Surface pivotant sur son axe pour orienter les prises selon les besoins, pour plus de confort

50,64 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 6

Caractéristiques produit

  • Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T affleurantes 16A 230V - puissance maximale 3680W
  • Multiprise avec mini-disjoncteur et indicateur de surcharge : - voyant vert, consommation normale- voyant rouge, consommation dans la limite de la surcharge- voyant éteint, le mini-disjoncteur s'est déclenché, il faut maintenant enlever un produit branché sur la multiprise (afin d'éviter une surcharge à nouveau), ensuite il faut réarmer le produit en poussant le bouton sur le côté
  • Orientation des prises : 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise et autres prises orientées à 45°
  • Equipée d'un cordon 1,5m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5 mm²)
  • Multiprise bi-couleur blanc et noir/anthracite

Avantages

  • Les multiprises sont équipées de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
  • Bloc de prises pivotant sur son axe à 180°

Les + installation

3 possibilités d'installation : produit fixé au mur (par vis non fournies), produit fixé par collier (non fournis), produit posé

Les + utilisation

Equipée d’un indicateur de surcharge signalant la puissance consommée des appareils branchés et d'un mini disjoncteur à réarmement manuel évitant de dépasser la puissance maximale que peut délivrer la multiprise

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    6
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Oui
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Type d'execution de la fiche
    Coudé
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    65mm
  • Profondeur
    424mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -15-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971943049

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

64 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage