Rallonge multiprise extra-plate équipée de 3 prises 2P+T 16A 3680W avec cordon longueur 1,5m - noir et gris foncé
- Ref. 0 494 72
- LEGRAND
Rallonge multiprise extra-plate au design soigné et minimaliste avec une esthétique tout en rondeur, pour un usage quotidien pour les branchements intérieurs
10,52 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Finition Noir/Gris foncé
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T
- 2 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
- 16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
- Cordon d'alimentation noir longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T
- Finition noir et gris foncé
Avantages
- Bloc ultra-plat
- Produit certifié NF
Les + installation
Rallonge extra-plate : peut être glissée sous un meuble
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.779 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.774 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03275FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03275EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les nouvelles solutions pour brancher, (re)charger, organiser. Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire rallonges multiprises Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises norme française (type E) 3
- Avec dispositif on/off Non
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Non
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Longueur d'alimentation 1.5m
- Désignation NEMA Sans
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 166.5mm
- Hauteur 54mm
- Profondeur 37.5mm
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Neutre obligatoire Oui
- Type de connexion Non applicable
- Mode de pose Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971943667
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
65 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main