prise USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - noir

  • Ref. 0 506 81
  • LEGRAND

Fiche prise USB simple, pour charger divers appareils de type smartphone et ordinateur

24,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise USB simple
  • 5V - 1,5A maximum avec fiche 2P - 10A
  • Noir
  • Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une Prise de courant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Tension de fonctionnement
    220-250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    1500mA
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Noir
  • Largeur d'appareil
    40mm
  • Hauteur d'appareil
    40mm
  • Profondeur d'appareil
    45mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • EAN/Gencode
    3414970010582

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage