Fiche double fonction 2P+T 16A 250V pour branchement de 2 appareils sur une même prise

  • Ref. 0 504 61
  • LEGRAND

Fiche double fonction, pour brancher deux appareils sur une même prise

19,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche double fonction
  • Avec prise 2P+T
  • 16A - 250V~
  • 3680W

Les + installation

Se câble sur un cordon relié à un appareil

Les + utilisation

Permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise

Recommandations / restrictions d’usages

  • A raccorder à un cordon souple 3G 1,5mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    79mm
  • Hauteur
    52mm
  • Profondeur
    72mm
  • EAN/Gencode
    3245060504618

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3268 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
11 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage