Télécharger l'image en grand format

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension

  • Ref. 0 504 43
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

30,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension
  • 10A -16A : Ø4,8mm - Vrac
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne sans vis
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060504434

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations