Télécharger l'image en grand format

Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc

  • Ref. 0 501 72
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

4,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Fiche plastique 2P+T 16A
  • A orientation du câble - Blanc
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum
  • Serre-câble à vis

Les + utilisation

Permet d'orienter le câble à 360°

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    74mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060501723

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage